Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie upínania obrobkov

ultrazvukovými snímačmi polohy BFD

Monitorovanie upínania obrobkov

Vysielaním ultrazvuku do hydraulickej kvapaliny BFD priamo, nepretržite a rýchlo monitoruje proces upínania obrobku. Generuje spoľahlivé informácie o stave upnutia a umožňuje včas rozpoznať kritické odchýlky - napr. problémy s prívodom oleja, chyby pri odlievaní, odchýlky kontúr, chyby pri vkladaní a deformované obrobky. Monitorovaním celého upínacieho procesu môžete tiež včas odhaliť kolísanie tlaku v hydraulickej jednotke, poruchy otočného mechanizmu, chybné tesnenia a včas zasiahnuť.

Špeciálne funkcie

  • Výkonné meranie v celom meracom rozsahu 0...80 mm: vysoká presnosť opakovania ±50 µm, odchýlka linearity ±250 µm
  • Priebežná kompenzácia na prispôsobenie merania typu, zloženiu a kvalite hydraulickej kvapaliny
  • Flexibilná integrácia prostredníctvom IO-Link, ako analógový prevodník alebo ako dvojstupňový spínač
  • Vysoká odolnosť do tlaku až 350 barov
  • Funkcie firmvéru na poskytovanie Condition Monitoring údajov
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať