Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zjednodušenie topológie siete

Komunikujte nepretržite a bez rušenia

Zjednodušenie topológie siete

Moderné robotické systémy vyžadujú veľa snímačov – najmä v ramene robota, ktoré však kvôli dynamike a spotrebe energie musí mať čo najmenšiu hmotnosť. Ďalšou ťažkosťou je zložité prepojenie viacpólových káblov.

No nie s IO-Link. Pretože pre digitálnu komunikačnú normu potrebujete iba bežný priemyselný kábel, ktorý sa ľahko inštaluje. Bez tienených vodičov zabezpečuje IO-Link odolnosť voči rušeniu aj v prípade inteligentných zariadení.

Od Profibus/Profinet cez CC-Link/CC-Link IE-Field a Devicenet až po Ethernet/IP a EtherCAT – naše IO-Link Master umožňujú IO-Link v každom riadiacom systéme. Koniec koncov, IO-Link je nezávislý od prevádzkovej zbernice. Pomocou IO-Link môžete v tejto štruktúre spájať širokú škálu zariadení, aby ste mohli ľahko vyriešiť najzložitejšie úlohy presahujúce oblasť robotiky s najväčším možným rozsahom pôsobenia. Týmto spôsobom integruje univerzálne rozhranie IO-Link inteligentné zariadenia do riadenia. Rovnako integrujete štandardné analógové snímače s našimi analógovými konvertormi IO-Link do riadenia. Alebo ich jednoducho pripojte k našim rozbočovačom IO-Link, ktoré dokážu samé digitalizovať analógové vstupné signály a odoslať ich do IO-Link Master. Okrem toho môžu byť akčné členy, ako je napríklad ventilový terminál, riadené pomocou IO-Link Master. Za týmto účelom pripojte ventilový terminál len cez konektor pre terminál k IO-Link Master. Na zabezpečenie plnej funkčnosti opäť postačuje štandardný kábel.

Snímač IO-Link od Balluff spája signály až zo 16 snímačov alebo akčných členov. Zvláštnym dôrazom sú naše kaskádovateľné rozbočovače s rozširujúcim portom, ku ktorému môžete pripojiť ďalší snímačový rozbočovač alebo ventilový terminál. Ak sú tieto rozbočovače kaskádované s iným rozbočovačom a pripojené k nášmu 16-násobnému IO-Link Master, modul prenáša až 496 vstupov/výstupov.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať