Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Moduly priemyselnej dátovej komunikácie

Moduly priemyselnej dátovej komunikácie, IO-Link mastery pre výkonnú sieťovú infraštruktúru

Spoľahlivé riešenie pre procesy v priemyselnej automatizácii

Moderné aplikácie v priemysle kladú vysoké nároky na dátovú infraštruktúru. Balluff ponúka výkonné moduly priemyselnej dátovej komunikácie, špeciálne vyvinuté pre procesy v priemyselnej automatizácii. Naše IO-Link mastery zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu komunikáciu - či už v oblasti automatizácie výroby, logistiky alebo riadenia priemyselných procesov.

Naše ponuka modulov priemyselnej dátovej komunikácie

Moduly priemyselnej dátovej komunikácie a riešenia pripravené na budúcnosť pre maximálnu efektivitu výroby

Používaním našich modulov priemyselnej dátovej komunikácie získate výhody výkonnej dátovej infraštruktúry, ktorá je pripravená na budúcnosť. Vďaka modulárnej koncepcii a širokej škále možností pripojenia možno moduly flexibilne prispôsobiť vašim požiadavkám. Optimalizujte automatizáciu a zvýšte efektívnosť svojich výrobných procesov - so modulmi priemyselnej dátovej komunikácie Balluff.

Sprievodca priemyselnou dátovou komunikáciou

Povedzte nám vaše požiadavky, a my vám vyberieme vhodný produkt!
K aplikácii

Porovnanie našich modulov priemyselnej dátovej komunikácie

Balluff ponúka široký sortiment modulov priemyselnej dátovej komunikácie. Môžete si vybrať z troch produktových radov:

Čierna línia

Silver Line

Umývacia línia

Plastové puzdro

Kovové puzdro

Integrovaný displej

Pre aplikácie s umývaním

Príklady použitia

Príklady aplikácií z rôznych priemyselných odvetví ilustrujú široké možnosti využitia našich modulov priemyselnej dátovej komunikácie. Používajú sa na spoľahlivú komunikáciu v automatizácii výroby, logistike a spracovateľskom priemysle. Efektívne, flexibilne a s ohľadom na budúcnosť pokrývajú širokú škálu požiadaviek priemyselnej automatizácie.

Odbornosť a poradenstvo - kontaktujte nás

Náš tím odborníkov je tu pre vás, aby vám pomohol a poradil. Ak si nie ste istí, ktorý snímač je najvhodnejší pre vaše požiadavky, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať