Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Osobná identifikácia na pridelenie prístupových práv a prístupových oprávnení

Prístup a kontrola prístupu

Kontrola prístupu k zariadeniam a strojom je pre podniky povinná z bezpečnostného a ekonomického hľadiska. Nesprávna obsluha alebo manipulácia sú časovo náročné a nákladné. Nehovoriac o stratách na kvalite a chýbajúcom súlade s právnymi predpismi.

Priemyselné systémy RFID umožňujú kontrolovaný prístup odolný voči manipulácii. Pridelenie individuálnych oprávnení pre oblasti a stroje určuje možnosti prístupu pre jednotlivé aplikácie. Tieto oprávnenia sú uložené v systéme, takže každá rola má svoje vlastné používateľské rozhranie. Systém RFID zároveň ponúka veľkú flexibilitu. Používateľské roly sa totiž dajú rýchlo a jednoducho meniť. A v prípade potreby ich možno v priebehu niekoľkých sekúnd zablokovať, aby neoprávnené osoby nemohli spôsobiť žiadne škody.

Vďaka RFID je prístup do vymedzených oblastí a k strojom dostupný aj len pre vybranú skupinu osôb. Okrem toho kontrola prístupu pomocou RFID umožňuje zobraziť pracovný čas operátorov a tiež zabezpečiť pravidelnú údržbu prostredníctvom sledovateľnosti všetkých procesov.

Na kontrolu prístupu, napríklad k stroju, sa na termináli operátora umiestni čítacia/zapisovacia hlava. Používateľ sa autentifikuje prostredníctvom kľúčových nosičov údajov alebo štítku na svojej firemnej identifikačnej karte, ktoré obsahujú legitimáciu vrátane hĺbky autorizácie.

  • Nosiče údajov vo forme príveskov na kľúče, kariet alebo ako štítky, ktoré sa pripevňujú na firemné preukazy.
  • Čítacia/zapisovacia hlava so štandardným/PC rozhraním na jednoduché pripojenie k strojovým terminálom
  • Rôzne bezpečnostné mechanizmy, napr. štandardizované ISO 15693 s ochranou proti zápisu alebo heslom, ako aj ISO 14443 s identifikátorom špecifickým pre výrobcu

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať