Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ovládanie koksovacej batérie

Ovládanie koksovacej batérie

Riadenie ovládania pece v extrémnych podmienkach vyžaduje prísne bezpečnostné opatrenia. Je dobré, ak sa môžete pritom spoľahnúť na snímač dráhy schválený pre bezpečnostnú oblasť. Magnetostrikčný snímač na meranie pozície BTL s ochranou proti explózií spoločnosti Balluff je ideálny pre použitie v plynovom prostredí a pomáha vám ovládať koksovaciu batériu s vysokou presnosťou.

Špeciálne funkcie

  • bezdotykový merací systém
  • vhodné pre meracie rozsahy 25 až 7620 mm
  • v rôznych verziách pre zariadenia v Európe a v zámorí

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať