- Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny
- Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
- Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Magnetostrikčné snímače

K dispozícii v:
34 Verzie
Na použitie v zónach Ex 0 a 1 vám spol. Balluff ponúka magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL s tlakuvzdorným telesom, rôznymi tyčovými tvarmi a rôznymi výkonnostnými profilmi. V závislosti od aplikácie dostanete u nás varianty pre oblasti, ktoré sú ohrozené plynom alebo prachom. A magnetostrikčné snímače na meranie pozície s odolnosťou proti možným výbuchom sú dostupné aj pre zónu 2.
Teleso konštrukčnej série BTL-J-DEXC-TA12 je robustné a tlakuvzdorné. Jeho elektronický modul umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu. Tieto varianty preto spĺňajú požiadavky ropného a plynárenského priemyslu na vysokú spoľahlivosť a jednoduchú údržbu pre oblasti Ex.
Špeciálne funkcie
- Riešenie je vhodné pre zóny 0, 1 a 2
- Rozsahy merania do 7 620 mm
- Absolútny výstupný signál s rozlíšením do 5 µm
- Odolnosť voči tlaku do 600 barov
- Množstvo dostupných rozhraní
- Priestorovo nenáročné teleso
- Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka nastavovaniu charakteristík
- Množstvo medzinárodných osvedčení IECEx, ATEX a CSA
Dostupnosť
34 Výsledky
Objednávkový kód | Measuring length | Mechanical configuration | Ex category | Ambient temperature | Linearity deviation | Application | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -CD-NEX- Series - Analog currentBTL7 -CD-NEX- Series - Analog current |
25...2000 mm | Fastening M22 threads |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | High pressure rated to 1000 bar | |
![]() BTL7 -J-DEX-A/B/D/E- Series - ProfibusBTL7 -J-DEX-A/B/D/E- Series - Profibus |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
![]() BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog voltageBTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog voltage |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog currentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog current |
25...7620 mm | Fastening 3/4" threads |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltage |
25...7620 mm | Fastening 3/4" threads |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - Analog currentBTL7 -B-DEX- Series - Analog current |
25...7620 mm | Fastening M18 threads |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
![]() BTL7 -B-NEX- Series - DigitalBTL7 -B-NEX- Series - Digital |
25...5500 mm | Fastening M18 threads |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -B-NEX- Series - SSIBTL7 -B-NEX- Series - SSI |
25...5500 mm | Fastening M18 threads |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Hydraulic cylinder | |
![]() BTL7 -J-DEXC- Series - Analog currentBTL7 -J-DEXC- Series - Analog current |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Da NEC 500: Class I, Division 1 NEC 505: Class I, Zone 1 |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Replaceable electronics - Rapid Replacement Module | |
![]() BTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltageBTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltage |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Da NEC 500: Class I, Division 1 NEC 505: Class I, Zone 1 |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Replaceable electronics - Rapid Replacement Module |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.