Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Plnenie horúcich zlievarenských odpadov

Kontrola úrovne naplnenia horúcich zlievarenských odpadov

Pri monitorovaní preklápacích vozíkov na odpad pomocou optoelektronických snímačov zistíte, že nedochádza k ich preťažovaniu a horúce odliatky nevypadávajú na dopravný pás.

Pre snímače vystavené vysokým teplotám dostanete špeciálne ochranné puzdrá. Tým predĺžite ich životnosť. Pri permanentne vysokých teplotách do +160 °C sa alternatívne vodné chladenie postará o bezproblémové fungovanie snímačov.

Zvláštnosti

  • Mechanická stabilita
  • Odolnosť proti chemikáliám a teplotám
  • Dlhá životnosť, nízke náklady na údržbu
  • Sklenené varianty sú vhodné do zóny ATEX 22

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať