Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Použitie rýchlouzatváracích regulačných ventilov

Použitie rýchlouzatváracích regulačných ventilov

Pre rýchlouzatváracie regulačné ventily platia tie najvyššie požiadavky, ktoré je často možné splniť len pomocou redundantného systému. V redundantnom magnetostrikčnom snímači na meranie pozície BTL 7 sme preto do jednej tyče kompaktne integrovali až tri nezávislé meracie dráhy a tri nezávislé elektroniky. Robustný, bezdotykový a dokonale pracujúci systém na meranie pozície sa dá voľne konfigurovať. Ďalšia výhoda: Vďaka svojim kompaktným rozmerom môže bez problémov nahradiť už nainštalované neredundantné systémy na meranie pozície.

Umožňuje komfortné naprogramovanie spúšťacích a koncových bodov pomocou počítača. A jednoducho sa môžu prevziať bloky parametrov. Pre vás to znamená: nekomplikované a rýchle uvedenie do prevádzky.

Špeciálne vlastnosti

  • 2 alebo 3 kompletne oddelené systémy v jednom telese pre maximálnu disponibilnosť
  • s meracím rozsahom až do 7620 mm vhodné aj pre veľké ventily
  • kompaktné, priestorovo nenáročné teleso
  • rýchle uvedenie do prevádzky
  • bezdotykovo a bez opotrebovania
  • kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať