Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Používanie rôznych technológií RFID súčasne

Priemyselné systémy RFID BIS

Používanie všetkých technológií RFID súčasne

Naša odolná vyhodnocovacia jednotka BIS V je zárukou rýchleho prenosu údajov, krátkych časov čítania a zapisovania a vysokej bezpečnosti údajov vo všetkých aplikáciách. Umožňuje zmiešanú prevádzku technológií RFID LF, HF a UHF, takže na rôzne úlohy postačí jeden typ vyhodnocovacej jednotky. Na použitie v rôznych odvetviach priemyslu je náš vysoko výkonný modul k dispozícii aj so všetkými bežnými priemyselnými dátovými rozhraniami používanými vo svete.

Špeciálne funkcie

  • Možnosť zmiešanej prevádzky LF, HF a UHF
  • Štyri nezávisle konfigurovateľné porty na súčasnú prevádzku až štyroch čítacích/zapisovacích hláv
  • integrovaný port IO-Link na pripojenie snímačov/aktivátorov podporujúcich IO-Link alebo rozbočovača snímačov s až 16 snímačmi
  • elektromagnetická kompatibilita
  • zjednodušená sieťová štruktúra, keďže údaje zo senzorov možno pripojiť do akejkoľvek priemyselnej siete

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať