Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Priame monitorovanie netesností

Priame monitorovanie netesností

Naše výnimočne kompaktné kapacitné snímače vám zaručia, že spoľahlivo zaznamenáte dokonca aj najmenšie netesnosti. Pomocou držiaka, ktorý je súčasťou balenia, upevnite snímač vo vzdialenosti 2 mm od spodnej časti nástroja a potom ho už len nastavte. V prípadoch, keď hrozí, že chemikálie, ako napríklad kyselina fluorovodíková, vytečú, je potrebné ihneď zaviesť príslušné opatrenia.

Špeciálne vlastnosti

  • jednoduchá montáž dodaného držiaka
  • rozpoznanie dokonca najmenších presakujúcich množstiev
  • spoľahlivá detekcia rôznych chemikálií

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať