Kapacitné snímače hladiny
Kapacitné snímače
K dispozícii v:
11 Séria
Chcete zisťovať stav a monitorovať hladinu náplne v kontajnerii, potrubí alebo nádrži cez nekovové steny bez kontaktu, alebo v kontakte s médiom? Pre naše kapacitné snímače hladiny to nie je problém. Detekujú hladinu granulátov, práškových, viskóznych alebo kvapalných médií a sypkých látok a poskytujú spoľahlivé výsledky.
Vhodné pre rôzne aplikácie, v ponuke sú vo veľkom počte variantov. Vo valcovom puzdre, ako ponorné sondy, na montáž do otvoru alebo na prírubu a vo verziách odolných voči tlaku prostredia, ako aj so širokou škálou konektorov a káblov. Materiály, z ktorých sú zhotovené puzdrá, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ, PTFE a PEEK, zaručujú vynikajúcu chemickú odolnosť.
Kapacitné snímače Balluff, vybavené patentovanou technológiou Smart Level, kompenzujú penu a usadeniny na stene nádoby - dokonca aj cez sklenené a plastové steny s hrúbkou do 10 mm. Vďaka tomu sú tieto snímače vhodné na snímanie hladiny pre médiá s vyššou vodivosťou a zaručujú vysokú spoľahlivosť aplikácie.
Špeciálne vlastnosti
- Na meranie hladiny plastového granulátu, obilia, krmív a drevených peliet, olejov, vodných kvapalín, kyselín, zásad, vodivého prášku, sypkých látok atď.
- Veľký výber tvarov a materiálov puzdra, ako aj množstvo cenovo prístupných verzií
- Jednoduché nastavenie a regulácia, aj prostredníctvom IO-Link
- Patentovaná technológia Smart Level na kompenzáciu nánosov, peny a rezíduí na stene nádoby
11 Séria
|
Séria
|
Typ pripojenia | Materiál puzdra primárny | Rozsah max. | Dĺžka kábla L | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable with connector | PET | 0.3 m | |||
| Cable, Cable with connector, Connector | 1.4301 stainless steel, POM | 25 mm | 2 m, 3 m | ||
| Cable, Cable with connector, Connector | 1.4404 stainless steel, 1.4301 stainless steel, PTFE, PBT, 1.4305 stainless steel | 8 mm | 0.5 m, 2 m | ||
| Cable, Cable with connector, Connector | PVC, 1.4301 stainless steel, PTFE, PBT, 1.4305 stainless steel | 15 mm | 1.5 m, 2 m | ||
| Cable, Connector | 1.4301 stainless steel, PTFE, PBT, 1.4305 stainless steel | 30 mm | 2 m, 5 m | ||
| Cable with connector, Connector | 1.4301 stainless steel, PTFE | 8 mm | 2 m | ||
| Cable, Cable with connector, Connector | 1.4404 stainless steel, 1.4301 stainless steel | 4 mm | 2 m | ||
| Cable, Cable with connector | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | ||
| Cable, Cable with connector | PP | 12 mm | 0.2 m, 0.3 m, 2 m, 5 m | ||
| Cable, Cable with connector, Clamping terminal, Connector | 1.4404 stainless steel, 1.4301 stainless steel, 1.4305 stainless steel, PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | |||
| Connector | POM | 15 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.