Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Proces plnenia

Proces plnenia

PRIMÁRNE BALENIE

Pri procesoch plnenia do primárnych obalov (v priamom kontakte s výrobkom) je spoľahlivá detekcia prítomnosti nádob aj hladiny náplne nevyhnutná na zabezpečenie kvality výrobku, hygieny a efektívnej prevádzky plniacich strojov. Nádoby musia byť pred začatím dávkovania správne umiestnené a hladina náplne sa musí presne monitorovať, aby sa zabránilo preplneniu, nedoplneniu alebo rozliatiu.

Bezkontaktné senzorové technológie uľahčujú bezpečné plniace procesy tým, že kontrolujú prítomnosť nádob priamo na plniacej stanici a nepretržite monitorujú hladinu sypkých materiálov, kvapalín alebo viskóznych produktov. Tým sa zaručí presné dávkovanie, stabilné cykly a predvídateľný výkon vysokorýchlostných strojov určených na primárne balenie. Vďaka tomu sa znižujú straty produktu, minimalizujú sa prestoje a zlepšuje sa celková efektívnosť zariadenia (OEE).

Výhody

  • Spoľahlivá detekcia prítomnosti nádoby pred plnením
    Bezdotykové senzory kontrolujú, či sú poháre, fľaše, sklenené nádoby, vrecká a kartóny správne umiestnené ešte pred otvorením plniaceho ventilu. Tým sa zabraňuje rozliatiu a chráni sa plniaci systém.

  • Presné monitorovanie hladiny všetkých produktov
    Neustále bezkontaktné meranie hladiny zaručuje rovnomerný objem plnenia u produktov, ako sú jogurty, mliečne nápoje, omáčky, polievky alebo čistiace prostriedky – nezávisle od farby alebo materiálu obalu.

  • Hygienická a bezkontaktná prevádzka
    Bezkontaktné meranie zabraňuje priamemu kontaktu s produktom a tým spĺňa požiadavky na hygienický dizajn pri plniacich aplikáciách v oblasti potravín, nápojov a prostriedkov na údržbu domácnosti.

  • Stabilný výkon aj v náročných podmienkach plnenia
    Aj pri tvorbe peny, rozstrekoch alebo meniacich sa vlastnostiach produktu zostáva detekcia spoľahlivá, čím je zaručená konštantná kvalita plnenia pri vysokej rýchlosti.

  • Zlepšená kvalita výrobkov a OEE
    Zabránením nadmernému, nedostatočnému a nesprávnemu plneniu sa znižuje množstvo zmetkov, minimalizujú sa čistiace cykly a podporuje sa vyššia priepustnosť a dostupnosť v linkách primárneho balenia.

BOD0020

Optické snímače vzdialenosti

BOS029M

Optický snímač

BOS02EK

Optický snímač

BOS02F8

Optický snímač

BUS007E

Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom

BOD0020

Optické snímače vzdialenosti

Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
51 x 23 x 52.4 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
5.5 x 7 mm at 5 m
Rozsah
100...5000 mm
Presnosť
±0.6 % FS
Presnosť opakovania
0.024 % FS
Rozlíšenie
≤ 5 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Viac informácií o produkte
BOS029M

Optický snímač

Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Focus, typical at 90 mm
Veľkosť svetelného bodu
Ø 4.5 mm at 60 mm
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
20...350 mm
Pripojenie
Connector, M8x1, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BOS02EK

Optický snímač

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Measurement of light transit time
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Collimated
Veľkosť svetelného bodu
2 x 3 mm at 1.5m
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
0...1500 mm Rozsah nastavenia 100...1500 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BOS02F8

Optický snímač

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Divergent
Veľkosť svetelného bodu
10 x 10 mm at 150 mm
Typ svetla
LED Blue light
Rozsah
1...200 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BUS007E

Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom

Štýl
Ø 18 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC push-pull
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
25...250 mm
Spínacia frekvencia
25 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Viac informácií o produkte

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať