Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozpoznanie polohy na výtlačnom stroji

Rozpoznanie polohy na výtlačnom stroji

Optimalizujete dostupnosť vašich zariadení, znižujete náklady na údržbu a zvyšujete kvalitu vášho procesu v nepriaznivom prostredí. Bez ohľadu na to, či ide o snímanie polohy alebo detekciu koncových polôh na výtlačnom stroji, naše indukčné snímače odolávajúce vysokým teplotám BES zaručujú najlepšie výsledky v horúcej zóne pri teplote do 160 °C.

Špeciálne funkcie

  • stupeň ochrany IP69K
  • funkčná bezpečnosť aj v nepretržitej prevádzke
  • nie je potrebná žiadna prídavná vyhodnocovacia elektronika

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať