Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozpoznávanie kvapaliny pri transparent. fľašiach

Rozpoznávanie kvapaliny pri transparentných fľašiach

Vidlicové optočleny BGL od spoločnosti Balluff dokážu pomocou infračerveného svetla identifikovať všetky kvapaliny s podielom vody vyšším ako 15 %. Spoľahlivo zaznamenajú stavy naplnenia cez transparentné steny nádrže. Naše vidlicové optočleny sú k dispozícii vo variante z ušľachtilej ocele s certifikátom Ecolab a krytím IP69K.

Zvláštnosti

  • rýchla, spoľahlivá kontrola
  • vysoká výkonnosť
  • hodia sa aj pre kvapaliny v jemných, transparentných hadičkách s malým priemerom (≤6 mm)
  • vysoká technologická bezpečnosť
  • kompaktné teleso
  • nie je potrebné žiadne nastavovanie, pretože vysielač a prijímač sú už vyrovnané

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať