Rozpoznávanie priehľadných objektov
PRIMÁRNE BALENIE
Spoľahlivá detekcia priehľadných obalových materiálov pri vysokých rýchlostiach patrí medzi najnáročnejšie úlohy v moderných baliacich linkách. Sklenené fľaše, PET nádoby a tenké fólie sa pomocou bežných optických senzorov dajú len ťažko konzistentne detekovať, najmä pri rastúcich rýchlostiach dopravníka.
Kombináciou ultrazvukových a radarových senzorov je detekcia priehľadných objektov stabilná, presná a vhodná pre vysokovýkonné baliace stroje. Ultrazvukové snímače zabezpečujú spoľahlivú detekciu prítomnosti PET nádob a fólií bez ohľadu na ich priehľadnosť alebo farbu. Radarové senzory, ktoré využívajú elektromagnetické vlny, spoľahlivo detekujú sklenené fľaše aj pri veľmi vysokých rýchlostiach, bez ohľadu na odrazy, vlastnosti povrchu alebo svetelné podmienky. Táto kombinácia umožňuje konzistentnú detekciu objektov, stabilnú prevádzku strojov a spoľahlivé nadväzujúce procesy, čím sa zvyšuje celková efektívnosť zariadenia (OEE).
dôležité aspekty
-
Detekcia fliaš v rýchlom pohybe pomocou radarovej technológie
Radarové senzory spoľahlivo detekujú sklenené fľaše pri vysokých rýchlostiach dopravníka a poskytujú stabilné signály aj napriek rôznym povrchom, farebným odchýlkam a rýchlym pohybom objektov. -
Spoľahlivá detekcia PET a fólií pomocou ultrazvukových snímačov
Ultrazvukové senzory umožňujú konzistentnú detekciu prítomnosti priehľadných PET obalov a fólií bez ohľadu na ich optické vlastnosti. -
Odolnosť voči odrazom a vplyvom okolia
Radarové a ultrazvukové technológie sú odolné voči oslneniu, kolísaniu osvetlenia, prachu alebo vlhkosti, čím sa znižuje počet falošných signálov a zlyhaní detekcie. -
Zlepšená stabilita linky a jej priepustnosť
Spoľahlivá vysokorýchlostná detekcia zabraňuje medzerám, zrážkam a neplánovaným odstávkam, čím priamo prispieva k vyššej produktivite a lepšej celkovej efektívnosti zariadenia (OEE). -
Flexibilné použitie vo všetkých fázach balenia
Kombinované technológie umožňujú detekciu fliaš, monitorovanie fólie a kontrolu prítomnosti v aplikáciách plnenia, etiketovania a na konci linky.
Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom
- Štýl
- Ø 12 mm
- Analógový výstup
- Analog, current 4…20 mA
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
Nickel-plated brass, nickel-plated
PBT - Snímací povrch materiálu
- PU foam/Epoxy resin/Glass
- Rozsah
- 20...250 mm
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- ± 0.15 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
Radarové senzory na detekciu objektov a meranie vzdialenosti
- Princíp fungovania
- Radar
- Slepá zóna
- 300 mm
- Rozsah max.
- 15 m
- Materiál puzdra
-
1.4404 stainless steel
PEEK - Štýl
- M30x1.5
- Stupeň krytia IP
-
IP69K
IP54 - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Rozhranie
-
IO-Link-Device
Analog, voltage/analog, current
PNP/NPN/IO-Link - Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
Reflexné optické závory
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhranie
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC - Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Retroreflective sensor, Transparent detection
- Špeciálna optická funkcia
-
Transparency detection
Autocollimation - Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- 40 x 40 mm at 1 m
- Rozsah
- 0...2 m
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom
- Štýl
- Ø 18 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Spínací výstup
- PNP/NPN NO/NC push-pull
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Materiál puzdra
-
Brass, nickel-plated
PBT - Snímací povrch materiálu
- PU foam/Epoxy resin/Glass
- Rozsah
- 30...350 mm
- Spínacia frekvencia
- 25 Hz
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- ± 0.15 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom
- Štýl
- block style
- Analógový výstup
- Analog, current 4…20 mA
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS, nickel-plated
- Snímací povrch materiálu
- PU foam/Epoxy resin/Glass
- Rozsah
- 50...350 mm
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- ± 0.15 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES