Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sledovanie dielov vo výrobe a montáži

Priemyselné systémy RFID BIS

Sledovanie dielov vo výrobe a montáži

Sledujte pohyb zásob na vašej automatizovanej montážnej linke pomocou nášho systému RFID: Flexibilná procesorová jednotka BIS V spracúva veľké množstvo údajov v krátkom čase pomocou rýchlych čítacích/zapisovacích hláv. Keďže sú až 8-krát rýchlejšie ako medzinárodná norma ISO 15693, skracuje sa čas cyklu a zvyšuje sa výkon linky. Systém zaznamená aj celý výrobný proces a ukladá všetky údaje na účel zabezpečenia kvality.

Špeciálne funkcie

  • Priestor pre všetky informácie na tagu s kapacitou až 128 kB
  • transparentné: všetky údaje sú k dispozícii v reálnom čase
  • Flexibilita: RFID a senzory možno kombinovať na integrovanom IO-Link porte

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať