Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Snímače určené pre priemyselné aplikácie s vysokou presnosťou

rotačné snímače - enkodéry BDG

Snímače pre priemyselné aplikácie s vysokou presnosťou

Rotačné snímače Balluff sa používajú na meranie dĺžky, polohy, rýchlosti alebo pri rotačnom pohybe na meranie uhlov a uhlovej rýchlosti. Prevádzajú mechanický pohyb na digitálny elektrický signál.

V závislosti od aplikácie ponúka Balluff rôzne princípy merania. Ak sa vyžaduje vysoké rozlíšenie, často sa používajú optické snímače. Magnetické snímače sa používajú pri aplikáciách v náročných podmienkach prostredia. Enkodéry sú k dispozícii aj vo verzii odolnej proti korózii v puzdre z nehrdzavejúcej ocele a s krytím IP69K.

Špeciálne vlastnosti

  • Bez opotrebovania
  • Inkrementálne alebo absolútne
  • Vysoké rozlíšenie až do 16 bitov/otáčku
  • K dispozícii sú jedno- a viacotáčkové verzie
  • Viacotáčkový enkodér až do 243 otáčok
  • Dostupné sú varianty s dutou a plnou hriadeľou
  • Odolná konštrukcia určená pre náročné podmienky prostredia
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať