Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Enkodery na snímanie rotačného pohybu

Enkoder, určený na riadenie, meranie a monitorovanie rotačného pohybu

Na stránke enkodéry Balluff sa používajú všade tam, kde je dôležité, mechanicky sledovať hodnotu uhlov otáčania. Zaznamenaný rotačný pohyb jeprevedený na elektrický signála pomáha polohovať kritické časti stroja s vysokou presnosťou. Na stránke. Robustné spracovanie enkoderov umožňuje ich použitie aj v extrémnych podmienkach prostredia ako napríklad v potravinárstve a pri balení, v mobilných strojoch a v strojárstve všeobecne. Máme ten správny snímač pre Vaše potreby, či už dopytujete absolútny alebo inkrementálny snímač.

Naše rozsiahle portfólio snímačov

Požiadavky na enkodery sa výrazne líšia v závislosti od aplikácie. Preto je dôležité poznať tri kľúčové rozdiely: Inkrementálne vs. absolútne snímače,jednootáčkové vs. viacotáčkové snímače a optické vs. magnetické princípy merania. Pomôžu vám vybrať správnu technológiu pre vaše stroje a systémy - pre ich maximálnu presnosť, spoľahlivosť a efektívnosť.

Inkrementálne enkodery

Monitorovanie rýchlosti a určovanie polohy strojov a systémov

Inkrementálne enkodery zaznamenávajú údaje o polohe/uhle rotačného pohybu. Pri každom zapnutí stroja - a teda aj enkodera - sa overujú referenčné hodnoty. Inkrementálne enkodery vysielajú presne definovaný počet impulzov na jednu otáčku. Signál slúži na meranie uhla alebo prejdenej vzdialenosti. Čím viac signálov sa vysiela na jednu otáčku, tým vyššie je rozlíšenie inkrementálneho enkodera a tým presnejšie je meranie a riadenie výrobných systémov. Inkrementálne enkodery majú rozhrania ABZ, sin/cos, TTL (tranzistorová tranzistorová logika) a HTL (vysokoprahová logika).

Absolútne enkodery

Vysoko presné polohovanie a spoľahlivý zber údajov v priemysle

Absolútne enkodery na rozdiel od inkrementálnych priraďujú každému signálu jedinečnú uhlovú polohu alebo hodnotu. S našimi absolútnymi enkodermi vždy poznáte polohu stroja a to aj v prípade výpadku napájania. Absolútne enkodery nevyžadujú referenčnú hodnotu alebo referenčný chod pri každom zapnutí stroja. Údaje o stroji sa preto pre snímač nestratia ani po vypnutí stroja. Absolútne enkodéry majú RS485, SSI a CAN open rozhrania.

Jednootáčkové enkodery

Ujednootáčkových enkoderovsa kódované výstupné signály opakujú pri každej novej otáčke hriadeľa. Jednootáčkové snímače majú merací rozsah 360 stupňov t. j. presne jednu otáčku. Ak sa hriadeľ otočí o viac ako 360 stupňov, výstupné parametre ďalších otáčok zodpovedajú signálu prvej otáčky. Bez dodatočného spracovania údajov alebo zodpovedajúceho vyhodnotenia či monitorovania výstupného signálu preto nie je možné na základe jednotlivých dátových bodov pri jednootáčkovom snímači vypovedať o celkovom počte úplných otáčok, ktoré sa už uskutočnili.

Viacotáčkové enkodery

Viacotáčkové enkoderyumožňujú meranie rozsahu merania, ktorý zodpovedá viac ako 360 stupňom. Snímače preto môžu generovať jedinečný výstupný signál pre každú polohu hriadeľa, napr. Viac ako 8 biliónov otáčok. Výstupný signál snímačov je určený počtom otáčok a polohou hriadeľa v rámci jednej otáčky a je jedinečný v rámci odchýlky signálu maximálne 8,8 bilióna otáčok. Vďaka tomu je možné urobiť platný a vždy spoľahlivý výrok o už vykonaných otáčkach snímača.

Optický snímač: Najvyššie rozlíšenie a presnosť vďaka nášmu optickému princípu merania

Optické enkodery sú snímače, ktoré využívajú optický princíp merania na veľmi presné meranie. Presný a s najvyšším rozlíšením obrazu a generujú digitálne impulzy. Optický snímač pozostáva z priehľadného kódového kotúča, ktorý je osvetlený LED diódou a premieňa prijaté údaje na elektrické signály. Optický princíp merania umožňuje maximálnu presnosť pri získavaní údajov. Vďaka tomu sú optické snímače ideálne na použitie v automatizačnej technike.

Magnetické enkodery: Odolné riešenie pre náročné pracovné prostredie

Magnetické enkodery Balluff sú obzvlášť vhodné na použitie v náročných podmienkach prostredia, ako sú extrémne teploty. Nie súcitlivé na nárazy a vibračné zaťaženiea medzi rotačnými snímačmi sú všestranne odolným riešením pre aplikácie v ťažkom priemysle alebo obrábacích strojoch. Oblasti použitia nie sú obmedzené, pretože kompaktný dizajn umožňuje ich použitie aj v najmenších častiach strojov.


Príklady použitia

Príklady aplikácií z rôznych priemyselných odvetví ilustrujú široké spektrum použitia rotačných snímačov. Používajú sa na presnú detekciu uhla otáčania, rýchlosti a polohy v motoroch, pohonoch, obrábacích strojoch alebo dopravníkových systémoch. Vďaka vysokému rozlíšeniu a odolnosti zaručujú spoľahlivé meranie s nízkym opotrebovaním - aj v náročných podmienkach prostredia. Spĺňajú širokú škálu požiadaviek priemyselnej automatizácie s vysokou presnosťou, dynamikou a opakovateľnosťou.

Kovoobrábanie: enkodery pre priemyselné aplikácie s vysokou presnosťou

Enkodery od spoločnosti Balluff sa používajú všade tam, kde je potrebné merať dĺžky, polohy, otáčky alebo rotačné pohyby a uhly alebo uhlové rýchlosti. Prevádzajú mechanické pohyby na digitálne elektrické signály.
V závislosti od aplikácie Balluff ponúka rôzne princípy merania. Ak sa vyžaduje vysoké rozlíšenie, často sa používajú optické snímače. Magnetické snímače sa používajú pri aplikáciách v náročných podmienkach prostredia. Enkodéry sú k dispozícii aj vo verzii odolnej proti korózii v puzdre z nehrdzavejúcej ocele a s krytím až IP69K.

Inovácie v centre pozornosti

Rozšírené portfólio snímačov

Rozhranie IO-Link umožňuje jednoduchú integráciu a zvýšenie efektivity

Odbornosť a poradenstvo - váš kontakt na nás

Náš tím odborníkov je tu pre vás, aby vám pomohol a poradil. Ak si nie ste istí, ktorý snímač je najvhodnejší pre vaše požiadavky, radi vám pomôžeme.
Obráťte sa na nás!

Licenčné vyhlásenie

Používajú sa tieto komponenty s otvoreným zdrojovým kódom: eCos V3.0
Zdroj:http://ecos.sourceware.org/.
Licencia:Licencia eCOS
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať