Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivá identifikácia opierok hlavy

Spoľahlivá identifikácia opierok hlavy

UHF štítky sa počas montovania integrujú do opierok hlavy. Je tak možné automaticky a spoľahlivo skontrolovať, či sa pre príslušnú autosedačku použije správna opierka hlavy. Naša čítačka Short-Range BIS VU-320 s typickým čítacím dosahom 1 m je na to dokonale vhodná. Táto robustná, kompaktná hlava na zapisovanie/čítanie zaručuje jednoznačné priradenie, pretože nerozpoznáva a nezohľadňuje susedné opierky hlavy.

Čítačka UHF je vybavená integrovanou funkciou Power-Scan, ktorá ponúka automatické prispôsobenie zaznamenávanému dátovému nosiču UHF. V každej aplikácii je tak možné zaručiť optimálnu konfiguráciu – priamo na prístroji stlačením tlačidla a bez náročného manuálneho nastavovania parametrov.

Špeciálne vlastnosti

  • uvedenie do prevádzky v najkratšom čase pomocou tlačidla pre automatické nastavenie
  • integrovaná funkcia Power-Scan na optimálne prispôsobenie príslušnej úlohe identifikácie
  • dobre viditeľné LED indikácie funkcie a stavu
  • možnosť použitia štandardného kábla a príslušenstva

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať