UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860...960 MHz)
UHF (860...960 MHz)

K dispozícii v:
10 Verzie
Naše UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény sú škálovateľné a umožňujú flexibilné štruktúrovanie a realizáciu identifikačných úloh, napríklad na dopravníkoch alebo bránach. Sú dostupné v rôznych verziách pre rôzne dosahy a aplikácie. Dosah pritom závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie, resp. antény a dátového nosiča, ako aj od konfigurácie vyhodnocovacej jednotky.
Špeciálne funkcie
- Varianty pre frekvenčné rozsahy EÚ (865 – 868 MHz) a USA (902 – 928 MHz)
- Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí vďaka robustnému telesu so stupňom ochrany až IP67
- Ukazovatele stavu priamo na hlave na zapisovanie/čítanie na zjednodušenie uvedenia do prevádzky a minimalizáciu prestojov
- Uvedenie do prevádzky a nakonfigurovanie počas niekoľkých sekúnd pomocou funkcie Auto-Set-Up
- Pripojenie pomocou koaxiálneho kábla (do 10 m) alebo konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
- Kruhová polarizácia pre dátové nosiče na záznam prakticky bez ohľadu na polohu
- Možný dosah čítania 6 m a viac
- Hlavy na zapisovanie/čítanie a antény sa dajú montovať priamo na kov
- Pripojenie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie na vyhodnocovacie jednotky BIS V
- Pripojenie až štyroch antén na vyhodnocovacie jednotky BIS U-602x
Dostupnosť
10 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Housing material | Interface | Ambient temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01AYBIS U-303-C1-TNCB |
373.30 EUR | 300 x 49 x 300 mm | Aluminium, Antenna hood: Polymer blend | -20...55 °C | ||
![]() BIS01C0BIS VU-320-C9-S4 |
862.80 EUR | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, coated ABS, Zinc, Die casting, (Connector) |
RS485 | -20...55 °C | |
![]() BIS01AWBIS U-303-C0-TNCB |
373.30 EUR | 300 x 49 x 300 mm | Aluminium, Antenna hood: Polymer blend | -20...55 °C | ||
![]() BIS01CPBIS U-304-C0-TNCB |
526.10 EUR |
Nickel-plated brass PC |
||||
![]() BIS01CLBIS U-304-C1-TNCB |
526.10 EUR |
Nickel-plated brass PC |
||||
![]() BIS015ZBIS VU-320-C0-S4 |
862.80 EUR | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, coated ABS, Zinc, Die casting, (Connector) |
RS485 | -20...55 °C | |
![]() BIS00P0BIS U-301-C0-TNCB |
329.00 EUR | 133 x 18.4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | ||
![]() BIS00TYBIS U-301-C1-TNCB |
329.00 EUR | 133 x 18.4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | ||
![]() BIS00TZBIS U-302-C0-TNCB |
334.50 EUR | 271 x 42.5 x 271 mm | Aluminum, Antenna hood: Polymer blend | -20...55 °C | ||
![]() BIS00U0BIS U-302-C1-TNCB |
334.50 EUR | 271 x 42.5 x 271 mm | Aluminum, Antenna hood: Polymer blend | -20...55 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.