Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivé zrovnanie zváracej hlavice

Spoľahlivé vyrovnanie zváracej hlavice

Naše magnetické systémy na meranie pozície poskytujú spoľahlivé údaje o polohe. Bezdotykovo a nepretržite kontrolujú polohu zváracej hlavy aj v tesnom priestore. Vďaka modulárnemu konceptu ich môžete používať na valce až do zdvihu 256 mm.

Špeciálne vlastnosti

  • spoľahlivá spätná väzba o polohe
  • nízky závislosť signálu od teploty a veľmi dobrá elektromagnetická odolnosť
  • ideálne riešenie pre krátke zdvihy

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať