Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Starostlivé určenie farebných odtieňov textílií

Starostlivé určenie farebných odtieňov textílií

Časté zmeny farieb poťahov sedadiel alebo prístrojových dosiek sú všednou záležitosťou flexibilnej výroby. Pre ľudské oko je ťažké správne rozlíšiť nepatrné farebné odtiene. Preto sa naše snímače farieb BFS stali dôležitým faktorom úspechu vo výrobnej linke.

S týmito optoelektronickými snímačmi s jednoduchým ovládaním zautomatizujete a urýchlite vaše procesy. Vďaka vysokému farebnému rozlíšeniu sa dajú rozpoznávať najrôznejšie farby a farebné odtiene. Tieto snímače TrueColor vytriedia chybné diely alebo umožnia správne priradenie rôznych dielov koncovému výrobku. Tým zabezpečia konštantne vysokú kvalitu výrobku a prispejú k spoľahlivému priebehu výroby.

Špeciálne vlastnosti

  • veľmi vysoké farebné rozlíšenie
  • veľké dosahy do 400 mm vďaka intenzívnym zdrojom bieleho svetla
  • rozlišujú ľubovoľné množstvo objektov (až 255 naprogramovateľných objektov)
  • vždy objektívne a absolútne nezávisle od iných vplyvov
  • dajú sa parametrizovať špecificky podľa aplikácie
  • k dispozícii varianty IO-Link pre jednoduchú parametrizáciu

Súvisiace témy

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať