Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Umiestňovanie obrobkov pri montáži

Úplná transparentnosť údajov za každých okolností

Umiestňovanie obrobkov pri montáži

Generovanie, prenos a spracovanie informácií je v prostredí Priemyslu 4.0 nevyhnutné. Inteligentné snímače na pracovisku sú preto čoraz dôležitejšie. Naše optoelektronické multifunkčné senzory zisťujú skutočné prevádzkové stavy a zhromažďujú a spracúvajú informácie. A prostredníctvom IO-Link poskytujú oveľa viac údajov ako len čistý spínací signál.

Multifunkčný senzor BOS 21M ADCAP s červeným svetlom je ideálny na optimalizáciu polohovania obrobkov počas montáže. Prostredníctvom IO-Link môžete pohodlne prepínať medzi štyrmi rôznymi režimami snímača pre najlepšiu funkčnosť v každom prípade. To vám umožní použiť najlepšiu a najspoľahlivejšiu metódu detekcie pre vašu úlohu.

Snímač zároveň prenáša aj diagnostické údaje. Vyhodnotenie poskytnutej hodnoty svetelnej emisie vám umožní rozpoznať zvyšujúce sa znečistenie snímača. To vám umožní organizovať harmonogramy údržby a čistenia tak, aby boli snímače vždy včas vyčistené, skôr ako môže dôjsť k poruchám. Umožňuje vám tiež zistiť, či sú snímače po čistení stále optimálne nastavené.

Snímač BOS 21M ADCAP však dokáže ešte viac: nepretržite monitoruje svietivosť a jas svetelného lúča vyžarovaného LED diódami, takže chybné zapojenie snímačov je prakticky vylúčené. Okrem toho zabudovaná funkcia počítania s rôznymi režimami počítania a vynulovania umožňuje kontrolovať počet položiek bez dodatočného programovania v riadiacom systéme.

Ak sú vaše úlohy detekcie náročnejšie, ponúkame vám náš optoelektronický vysoko presný laser BOS 21M HPL s množstvom ďalších funkcií. Vďaka rôznym režimom detekcie a vyhodnocovania možno s týmto vysoko výkonným laserom presne detegovať aj komplikované objekty a najmenšie detaily.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať