Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Väčšia intenzita a rozptýlené/difúzne svetlo

osvetlenie strojov BAE

Väčšia intenzita svetla napriek rozptýlenému svetlu

Osvetlenie strojov s akrylátovým alebo borosilikátovým sklom pokrýva všetky možné aplikácie v rôznych dĺžkach. Osvetlenie sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou a vynikajúcou energetickou účinnosťou. Atraktívny pomer ceny a výkonu, s podobnými a často aj lepšími vlastnosťami ako pri bežných svietidlách.

Špeciálne vlastnosti

  • Odolnosť voči nárazom a vibráciám, ako aj mimoriadna tepelná a mechanická odolnosť
  • Vhodné do náročných podmienok s krytím IP67
  • jednoduchá inštalácia, efektívne štandardné pripojenie konektorom M12
  • homogénne a celoplošné osvetlenie ktoré neoslňuje vďaka difúzoru, s teplotou svetla 5000 K
  • nízke náklady vďaka zníženej spotrebe energie a vysoko účinnej LED technológii
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať