Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sledovateľnosť a čítanie čiarových kódov

BALENIE NA KONCI VÝROBNEJ LINKY

Spoľahlivá identifikácia na konci výrobnej linky v procese balenia zabezpečí, že výrobky sú správne označené, skontrolované a pripravené na expedíciu. Kartóny je potrebné kontrolovať vo vysokej rýchlosti, a to vrátane prítomnosti a správnosti čiarových kódov, ako aj vytlačených údajov, ako sú čísla šarží, dátumy spotreby a prepravné štítky.

Snímače umožňujú identifikáciu pomocou nepretržitého čítania kódov a znakov priamo na rýchlo bežiacich výrobkoch na dopravníkoch, zatiaľ čo ručné čítačky poskytujú flexibilitu pre ručné kontroly počas nastavovania, pri kontrolách kvality alebo dodatočných úpravách. Kombináciou automatizovaného čítania čiarových kódov založenou na technológii OCR výrobcovia zabezpečujú úplnú sledovateľnosť, dodržiavanie zákonných predpisov a spoľahlivé logistické procesy.

Dôležité aspekty

  • Spoľahlivé čítanie čiarových kódov na linkách sekundárneho balenia
    Pevne inštalované identifikačné senzory zabezpečujú stabilné čítanie 1D a 2D kódov na kartónoch, čím umožňujú automatizovanú sledovateľnosť pri plnej výrobnej rýchlosti bez chýb pri skenovaní.

  • Overovanie čísiel šarží a dátumov spotreby pomocou OCR
    Integrovaná funkcia OCR umožňuje automatické snímanie a overovanie vytlačených informácií, ako sú čísla šarží alebo dátumy spotreby, a prispieva tak k predchádzaniu chybným alebo nevyhovujúcim obalom.

  • Vysoká flexibilita s prenosnými ručnými čítačkami
    Pomocou prenosných čítačiek môžu obsluhujúci pracovníci vykonávať náhodné kontroly, ručné overovania, potvrdzovanie dodatočných úprav a logistické skenovanie všade tam, kde je to v oblasti sekundárneho balenia potrebné.

  • Zlepšené zabezpečenie kvality a dodržiavanie predpisov
    Automatizovaná kontrola kódov a znakov znižuje riziko, že sa k zákazníkom dostanú nesprávne, chýbajúce alebo nečitateľné informácie, a prispieva tak k dodržiavaniu zákonných predpisov a požiadaviek zákazníkov.

  • Sledovateľnosť v rámci celej baliacej linky
    Kombináciou stacionárnych a mobilných identifikačných riešení je možné sledovateľnosť bez problémov rozšíriť alebo prispôsobiť meniacim sa požiadavkám na balenie.

BNI00L1

Dátové komunikačné moduly s podporou viacerých protokolov

FHW02FM

Prenosné čítačky kódov

BVS0060

Stacionárne identifikačné snímače

BVS0063

Stacionárne identifikačné snímače

BVS01A0

Stacionárne identifikačné snímače

BNI00L1

Dátové komunikačné moduly s podporou viacerých protokolov

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
0.25 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
Plastic
Stainless steel, Inserts
Rozmer
68 x 38.3 x 226.2 mm
Okolitá teplota
-40...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Verzia IO-Link
1.1.4
Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
Label plates
Port cover
Rozsah dodávky
Grounding strap
M4x6 screw
Viac informácií o produkte
FHW02FM

Prenosné čítačky kódov

Čiarové kódy
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
Poštové smerovacie čísla
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
2D kódy
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
Maxicode
Micro QR Code
QR code
DotCode
Čítať vzdialenosť
max. 1500 mm
Rozhranie
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Viac informácií o produkte
BVS0060

Stacionárne identifikačné snímače

Aplikácia
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Čiarové kódy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódy
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR code
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED white
LED red
Rozhranie
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozmer
56 x 56 x 59 mm
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Viac informácií o produkte
BVS0063

Stacionárne identifikačné snímače

Aplikácia
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Čiarové kódy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódy
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR code
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED white
LED red
Rozhranie
Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozmer
56 x 56 x 59 mm
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Viac informácií o produkte
BVS01A0

Stacionárne identifikačné snímače

Aplikácia
Code Identification
Čiarové kódy
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kódy
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR code
Rozlíšenie obrazu
0.4 MP (752 x 480 Pixel)
Čítať vzdialenosť
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Rozsah min.
50 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED red
Rozhranie
USB
Rozmer
41.1 x 24 x 33 mm
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať