Black Line - Sieťové moduly v robustnom plastovom puzdre pre rôzne aplikácie
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG1-505-0A5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | |
|
330,00 EUR
Cenníková cena
|
415,00 EUR
Cenníková cena
|
490,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Rozhranie IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Pomocné rozhrania | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | Type A | Type A | Type A |
| Výstupný prúd max. | 0.25 A | 2 A | 4 A |
| Zobrazenie | no | no | no |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 8x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 4 A | 16 A | 16 A |
| Materiál puzdra |
Plastic Stainless steel, Inserts |
Plastic Stainless steel, Inserts |
Plastic Stainless steel, Inserts |
| Rozmer | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Okolitá teplota | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Stupeň krytia IP |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Verzia IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky |
Label plates Port cover |
Label plates Port cover |
Label plates Port cover |
| Rozsah dodávky |
Grounding strap M4x6 screw |
Grounding strap M4x6 screw |
Grounding strap M4x6 screw |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | - | 16 A | 16 A |
| Podpora bezpečnostného uzla | - | yes | yes |

Prehodnotenie priemyselných sietí
Rozšírené portfólio sietí od spoločnosti Balluff stanovuje nové štandardy v oblasti používateľskej prívetivosti a rýchleho prístupu k správnemu produktu podľa vašich požiadaviek. Zostáva to, čo je dobré: produkty Balluff, ktoré sú symbolom kvality, inovácie a spoľahlivosti.
Objavte naše produktové rady Black, Silver, Washdown a Safe Line, ktoré ponúkajú mimoriadne rýchly výber našich sieťových komponentov. Vyberte si to správne riešenie pre vás z troch výkonnostných tried.