Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zaznamenávanie otáčok rotora

Zaznamenávanie otáčok rotora

Indukčné snímače od spoločnosti Balluff mimoriadne spoľahlivo zaznamenávajú otáčky rotora vašej veternej elektrárne. A to pri teplotách do –40 °C. Na rozpoznávanie otáčok a smeru otáčania a na ochranu zariadenia proti nadmerným otáčkam vám stačia dva indukčné snímače nasmerované na blokovací kotúč.

Špeciálne vlastnosti

  • veľká spínacia vzdialenosť
  • rozšírený teplotný rozsah
  • bezdotykové zaznamenávanie
  • necitlivosť voči znečisteniu

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať