Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zaznamenávanie pohybu formy vstrekolisu

Zaznamenávanie vstrekovacieho pohybu na formách

Naše indukčné systémy na meranie pozície BIW sa starajú o rýchle napĺňanie vašich foriem. Vďaka vysokej frekvencii merania a presnosti opakovania sa dráha vstrekovacej osi meria presne a spoľahlivo. To vám umožňuje presné vyladenie profilu vstrekovania, napríklad na výrobu vysokokvalitných tenkostenných dielov.

Špeciálne vlastnosti

  • rýchlosť: vysoká frekvencia merania 32 kHz
  • bezdotykové zaznamenávanie polohy
  • vysoká presnosť opakovania

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať