Indukčné snímače polohy
Indukčné snímače
K dispozícii v:
5 Séria
Indukčné snímače polohy sú vhodné aj do stiesnených priestorových podmienok: Indukčné bezkontaktné meranie polohy kovových predmetov sa ľahko integruje a je maximálne presné. Spoľahlivo detekuje lineárne pohyby prostredníctvom jednoduchého terča. Ako terč - cieľ môže slúžiť aj kovová súčasť stroja, napríklad rotujúci disk. V závislosti od verzie snímača sú namerané hodnoty dostupné prostredníctvom digitálneho IO-Link rozhrania alebo ako analógový výstupný signál.
Hlavná oblasť využitia snímačov je monitorovanie pohybu hnacích hriadeľov a upínacích zariadení. Indukčné snímače polohy zabezpečia bezchybný proces upínania. Odmeriavanie možno použiť v strojárstve na mnohé ďalšie aplikácie, kde sa dá využiť detekcia lineárneho pohybu, napr. na zisťovanie hĺbky dierovania, polohy gripperov, polohy valčekov, polohy ventilov atď. Vysoká presnosť opakovania snímačov zabezpečí výbornú opakovateľnosť procesov. Vysoká presnosť zabezpečí optimálnu kvalitu procesu.
Špeciálne vlastnosti
- Rozsahy merania od 0...133 mm
- Bez mechanického nastavenia
- Bezkontaktné - bez opotrebovania
- Vysoká presnosť opakovania a presné polohovanie
- Analógové a digitálne rozhrania
5 Séria
|
Séria
|
Rozsah merania | Rozhranie | Typ pripojenia | Činnosti |
|---|---|---|---|---|
| 0...133 mm, 0...103 mm, 0...17 mm, 0...40 mm, 0...48 mm, 0...70 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Analog, voltage (default)/Analog, current selectable, Pin 4: Push-pull, Analog, current (default)/Analog, voltage selectable | Cable, Cable with connector, Connector | ||
| 0...7 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Analog, voltage (default)/Analog, current selectable, Pin 4: Push-pull | Cable | ||
| 0...17 mm | Analog, voltage | Cable, Cable with connector | ||
| 0...17 mm, 0...40 mm | Analog, current | Cable, Connector | ||
| 0...133 mm, 0...103 mm, 0...48 mm, 0...70 mm | Analog, voltage, Analog, current | Connector |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.