Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Združovanie signálov v automatizácii a robotike

Sieťové moduly BNI

Spájanie signálov v automatizácii a robotike

Pre automatizačné úlohy podporované robotom umožňujeme využiť jednoduchú a úspornú topológiu siete: rozbočovače IO-Link zbierajú signály senzorov v gripperi robota a posielajú ich do riadiacej jednotky. Ak pripojíte rozbočovače k jednému 16-portovému IO-Link Mastru, môžete združiť signály až z 272 snímačov. Týmto spôsobom znížite množstvo káblov, znížite hmotnosť a náklady.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá inštalácia pomocou trojžilových štandardných káblov
  • Centrálna parametrizácia zariadení IO-Link prostredníctvom riadiacej jednotky
  • Priebežná diagnostika
  • značná úspora času a peňazí
  • Vysoká dostupnosť systému

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať