Sieťové moduly pre EtherCAT
Sieťové moduly

K dispozícii v:
2 Verzie
Vynikajúci výkon, nízke náklady, flexibilná topológia a jednoduchá manipulácia – to sú výhody priemyselnej ethernetovej technológie EtherCAT. Ponúka plnú flexibilitu: od voľného výberu topológie cez možnosť pripájania a odpájania zariadení a segmentov v aktívnej prevádzke až po zálohovanie vedení v rámci prstencovej topológie.
EtherCAT je vhodný nielen pre centralizované, ale aj decentralizované architektúry a podporuje komunikáciu master/slave, master/master a slave/slave. Okrem toho umožňuje pripojenie vnútorných prevádzkových zberníc.
Pri využití existujúcej infraštruktúry sa pomocou protokolu EtherCAT Automation Protocol dá optimálne pokryť aj úroveň závodu. Najlepšie pomocou našich sieťových modulov.
Špeciálne funkcie
- Podpora až 65 535 účastníckych zariadení do vzdialenosti až 100 m
- Medzinárodný štandard od roku 2007
Dostupnosť
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Digital inputs | Digital outputs | Port-class | Auxiliary interfaces | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
636.90 EUR | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
![]() BNI009UBNI ECT-507-005-Z040 |
548.30 EUR | 8x PNP, Type 3 | 8x PNP | Type A | 4x IO-Link |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.