Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Žeriav na ťažbu dreva: Monit. pol. píly

Žeriav na ťažbu dreva: Monitorovanie odstavnej polohy reťazovej píly

V prídavnom zariadení žeriava na ťažbu dreva zabezpečíte pomocou našich indukčných snímačov odstavnú polohu reťazovej píly. Na to upevníte indukčné snímače na otočnom kĺbe, na ktorom sa reťazová píla vychyľuje. Robustný snímač tak spoľahlivo zaznamená, či sa reťazová píla nachádza v správnej polohe. Posuv kmeňa stromu sa môže spustiť. Ďalšia výhoda: Bezdotykové snímače sú odolné voči nečistotám, a preto sú ideálne na použitie v drsnom prostredí, v ktorom sa vykonávajú lesnícke práce.

Špeciálne vlastnosti

  • dlhá životnosť: žiadne opotrebenie vďaka bezdotykovému princípu fungovania
  • vhodné na použitie na rôznych typoch strojov: k dispozícii množstvo variantov snímačov a tvarov telies (Ø 3 mm až po kváder 80 x 80 mm)
  • rýchle použitie: dostupné na skladoch po celom svete

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať