Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zisťovanie pol. na štartov. tyči pri plynulom odlievaní

Zisťovanie polohy na štartovacej tyči pri plynulom odlievaní

Spravujte svoje procesy spoľahlivo od začiatku. Naše snímače magnetického poľa BMF vám pomôžu riadiť začiatok procesu a poskytnú vám istotu, že zisťovanie polohy odliatku na štartovacej tyči pri plynulom odlievaní prebieha presne a spoľahlivo.

Špeciálne funkcie

  • spoľahlivejšie ako optické snímače, pretože sú vhodné pre vyššie okolité teploty (až do +85 °C)
  • flexibilnejšie ako indukčné snímače, pretože môžu byť namontované s väčšou spínacou vzdialenosťou

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať