- Magnetické snímače pre drážku T
- Magnetické snímače pre drážku C
- Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
- Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami
- Dva magnetické snímače na jednom konektore
- Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
- Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
- Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie
- Systémy merania polohy magnetického poľa
Magnetické snímače pre kruhové valce
Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:
75 Verzie
Naše magnetické snímače BMF pre kruhové valce sú pomocou vhodných hadicových spôn a upevňovacích uholníkov spoľahlivo integrované v rôznych aplikáciách. Premyslený koncept upevňovacích uholníkov sa hodí pre väčšinu typov valcov do priemeru piesta 80 mm. Poloha piesta sa registruje bezdotykovo cez stenu valca.
Špeciálne funkcie
- Do priemeru valca 80 mm
- Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Necitlivosť voči znečisteniu
- Spoľahlivé upevnenie
- Rýchla montáž
Dostupnosť
75 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Housing material | Dimension | Switching output | Connection | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
47.60 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
48.20 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
58.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally closed (NC) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
49.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
52.10 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
54.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
59.30 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
75.90 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
70.30 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 1.00 m, PUR | |
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
75.90 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.