Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zobrazenie prevádzkových stavov

Zobrazenie prevádzkových stavov

Na účely spoľahlivého monitorovania stavu a miest použitia strojov a zariadení vám spoločnosť Balluff ponúka signalizačné LED majáky SmartLight s rozhraním IO-Link, s ktorým pohodlne vizualizujete požadované informácie. Môžete tak zobraziť rozhodujúce až kritické stavy stroja a pomocou farebnej stupnice ľahko prečítať tendencie, priebehy a trendy vo fyzikálnych veličinách. Na tieto účely vám ponúka SmartLight tri rozličné režimy, ktoré môžete meniť počas prevádzky.

A bez mechanickej prestavby môžete zmeniť aj farby.

Špeciálne vlastnosti

  • Všestranný: je možné nakonfigurovať rôzne režimy, ako je segmentový, svetelný, úrovňový režim a režim farebného kruhu
  • Vhodnosť na použitie: Viacfarebné, svetlé LED diódy so širokou škálou farieb – individuálne definovateľné
  • Vysoko flexibilné: Možno zmeniť počas prevádzky stroja – bez mechanickej prestavby
  • Kompatibilné s IIoT – jednoduchá inštalácia vďaka IO-Link

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať