Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice
Rozmer
15 x 30 x 45 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
PC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
90,41 EUR
Cenníková cena
|
90,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP/NPN NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | PC | PBT |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP40 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD