Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Zobrazenie
LED green: Power
Signal strength - segment display
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Teach Sn
Teach mode Aut/Pot
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Teach Sn
Teach mode Aut/Pot
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-IC-DV02 | BAE SA-OH-062-IC-DP02 | |
|
296,48 EUR
Cenníková cena
|
275,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| Rozhranie | Analog, current 4…20 mA | Analog, current: 4…20 mA |
| Zobrazenie |
LED green: Power Signal strength - segment display |
OLED Display supply voltage - LED green Signal - LED yellow Alarm function - LED red Sync - LED orange |
| Nastavenie |
Sensitivity (Sn) Teach Sn Teach mode Aut/Pot Read direction for segment display Segment display on/off Key disable on/off Factory setting (Reset) |
Auto-Synch Contrast of the OLED display External teach function Factory setting (Reset) Teach stat./dyn./man. Synchronization on/off Read direction of the OLED display Gain |
| Nastavovač | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch button |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PUR |
| Materiál puzdra |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ďalšie funkcie | - | Synchronization |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD