Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Zobrazenie
Output function- LED yellow
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Teach Sn
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Alarm threshold
Teach mode Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Hysteresis (4 levels)
Integration time 4…128 ms
Upper and lower threshold
Delay time
Light-on/dark-on
Teach Sn
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Alarm threshold
Teach mode Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Hysteresis (4 levels)
Integration time 4…128 ms
Upper and lower threshold
Delay time
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
280,11 EUR
Cenníková cena
|
275,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
| Zobrazenie |
Output function- LED yellow LED green: Power Error - LED green, flashing Signal strength - segment display |
OLED Display supply voltage - LED green Output 1 active - LED yellow Output 2 active - LED yellow Alarm function - LED red Sync - LED orange |
| Nastavenie |
Sensitivity (Sn) Light-on/dark-on Teach Sn Read direction for segment display Segment display on/off Key disable on/off Factory setting (Reset) Alarm threshold Teach mode Aut/Fine/1-Pt/2-Pt Hysteresis (4 levels) Integration time 4…128 ms Upper and lower threshold Delay time |
Auto-Synch Contrast of the OLED display Counter mode Delay time Dynamic function External teach function Factory setting (Reset) IO-Link Light-on/dark-on On-/off delay SIO mode/IO-Link mode Window function/standard switching function Teach stat./dyn./man. Teach 1-Point/2-Point/dyn. Synchronization on/off Sensitivity (switch point) Read direction of the OLED display Gain Hysteresis |
| Nastavovač | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Configuration via IO-Link button |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ďalšie funkcie | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD