Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Osvetlenie strojov
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 20 x 358 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminium Anodized
PMMA
PMMA
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0278-S4 | BAE LX-XA-BW0278B-S4 | |
|
219,87 EUR
Cenníková cena
|
190,00 EUR
Cenníková cena
|
|
|
Karta údajov o výrobku EPREL |
||
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male | Connector, M12x1-Male |
|---|---|---|
| Verzia | Machine light | Machine light |
| Rozmer | Ø 20 x 358 mm | Ø 20 x 358 mm |
| Menovité prevádzkové napätie Ue DC | 24 V | 24 V |
| Materiál |
Aluminium Anodized PMMA |
Aluminium anodized, natural Acryl glass |
| Oblasť osvetlenia | 278 x 14 mm | 278 x 16 mm |
| Uhol lúča | 120 ° | 120 ° |
| Typ svetla | LED White light | LED White light diffuse |
| Intenzita svetla | 654 lm | 675 lm |
| Teplota farieb | 4000 K | 4000 K |
| Okolitá teplota | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP69K | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD