- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male
- Verzia
- Machine light
- Rozmer
- Ø 20 x 790 mm
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Materiál
-
Aluminium Anodized
PMMA - Oblasť osvetlenia
- 710 x 14 mm
- Uhol lúča
- 120 °
- Typ svetla
- LED White light
- Intenzita svetla
- 1661 lm
- Teplota farieb
- 4000 K
- Okolitá teplota
- -25...60 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
EAC
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP69K
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-45
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000