Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE00Y7

BAE SA-OH-050-PP-S75G

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Zobrazenie
Output function- LED yellow
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Alarm threshold
Teach mode Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Hysteresis (4 levels)
Upper and lower threshold
Delay time
Window function/standard switching function
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Zobrazenie
Output function- LED yellow
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Alarm threshold
Teach mode Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Hysteresis (4 levels)
Upper and lower threshold
Delay time
Window function/standard switching function
Ďalšie funkcie
Auto-Synchronization prevents undesired signal cross-talk for max. 3 adjacently mounted amplifiers.
Nastavovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
PC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať