Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Čítačka pre rozsah LF (70/455 kHz)
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 40 x 45 mm
Teplota skladovania
-20...85 °C
Okolitá teplota
0...70 °C
Schválenie/zhoda
WEEE
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
183,34 EUR
Cenníková cena
|
184,50 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Teplota skladovania | -20...85 °C | - |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE | - |
| Princíp fungovania | - | Access protection |
| Použite | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Materiál | - |
PA 6.6 black (nut) POM black (holder) |
| Montážna časť | - | Thread M30x1.5 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD