Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
R-TNC-Male, straight, 1-pin
Pripojenie 2
TNC-Male, straight, 1-pin
Kábel
FRPE Shielded black, 1 m
Počet vodičov
1
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-01 | BIS U-500-EF-02 | |
|
59,89 EUR
Cenníková cena
|
64,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | R-TNC-Male, straight, 1-pin | R-TNC-Male, straight, 1-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | TNC-Male, straight, 1-pin | TNC-Male, straight |
| Kábel | FRPE Shielded black, 1 m | FRPE Shielded black, 2 m |
| Počet vodičov | 1 | 1 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD