Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
6...8 mm
Prevádzkové napätie Ub
60 VAC
Odporúčané náhrady
BCC00TT
Samostatné konektory
BKS-S 32M-00
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-L-00 | BKS-S 32M-00 | BKS-S 32M-C-00 | BKS-S135M-00 | |
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
41,93 EUR
Cenníková cena
|
73,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M16x0.75-Female, straight, 8-pin | M16x0.75-Female, straight, 8-pin | M16x0.75-Female, straight, 8-pin | M16x0.75-Female, straight, 6-pin |
|---|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Typ montáže drôtu | Solder connections | Solder connections | Crimp terminals | Solder connections |
| Priemer kábla D | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VAC | 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
CE WEEE |
WEEE | WEEE |
| Prierez pripojenia | - | 0.14...0.75 mm² | - | 0.52 mm² |
| Okolitá teplota | - | -30...95 °C | - | -40...95 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD