Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC094H

BCC A314-A314-30-304-VX44W6-090

Napájacie káble

Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 9 m
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
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 9 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Káblový plášť, farba
yellow
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať