Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 9 m
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
| BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-090 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | |
|
91,56 EUR
Cenníková cena
|
90,59 EUR
Cenníková cena
|
97,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin |
| Kábel | PVC Yellow, 9 m | PVC Yellow, 9 m | PVC Yellow, 10 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD