Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
II
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BTL
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
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
| BCC M418-M418-3A-349-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
80,81 EUR
Cenníková cena
|
81,17 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD