Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 10 m
Počet vodičov
8
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
94,28 EUR
Cenníková cena
|
96,34 EUR
Cenníková cena
|
96,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-Male, straight, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-Male, angled, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded Green, 10 m | PUR Shielded green, 10 m | PUR Shielded green, 10 m |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Káblový plášť, farba | green | green | green |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Kábel, poznámka | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD