Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ45, horizontal lock screws-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded green, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
Výber varianty výrobku
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Male
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Male
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Male
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Male
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
96,34 EUR
Cenníková cena
|
94,28 EUR
Cenníková cena
|
96,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45, horizontal lock screws-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-Male, angled, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR Shielded green, 10 m | PUR Shielded Green, 10 m | PUR Shielded green, 10 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Káblový plášť, farba | green | green | green |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD