Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
III
I
II
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR black, 0.2 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
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
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
23,47 EUR
Cenníková cena
|
23,83 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
| Pripojenie 3 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Kábel | PUR black, 0.2 m, drag chain compatible | PUR black, 0.4 m, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD